NORD motors

SILNIKI NORD DLA PRZEMYSŁU STALOWEGO

Silniki Nord wyposażone są w szereg funkcji pomagającym sprostać wymagającym warunkom pracy panującym przy produkcji stali.

  • Odpowiednie do pracy w ekstremalnych warunkach takich jak wysokich temperaturach
  • Silniki do samotoków z cyklem pracy do S9
  • Standardowo stopień ochrony IP 55, opcjonalnie IP 66
  • Żeliwny korpus EN-GJL-200 (GG20), pochłaniający wstrząsy i wibracje
  • Wzmocniony kołnierz tylny silnika wykonany z wytrzymałego materiału EN-GJS-400-15 (GGG40)
  • Chłodzenie mocowanym na wale wentylatorem IC411 lub powierzchniowo IC410
  • Opcjonalnie wentylator metalowy
  • Zewnętrzne dmuchawy IC416 z możliwością ciągłego chłodzenia
  • Dostępne również wykonanie pierścieniowe np. dla walcowni 
  • Standardowo klasa izolacji ISO F, opcjonalnie wentylatory w klasie ISO H
  • Standardowo 4 lub 6 biegunów
  • Przetwornice częstotliwości z rodzajem sterowania VVVF
  • Zintegrowane, bezawaryjne elektromagnetyczne hamulce tarczowe
  • Zintegrowane enkodery do pracy pod dużym obciążeniem
  • Urządzenia zabezpieczające termicznie - termistory PTC , PT100, czujniki temperatury KTY84-130
  • Dodatkowe opcje na życzenie