Motors

ZOPTYMALIZOWANE SILNIKI BEZ CHŁODZENIA

Zalety silników bez chłodzenia IC410

  • Specjalne uzwojenia o ograniczonej mocy i dużym momencie rozruchowym
  • Silniejsze/sztywna konstrukcja
  • Przewymiarowane łożyska i wały ze względu na większy rozmiar silnika
  • Szczelna konstrukcja wytrzymała na ciężkie warunki pracy
IC410
IE2/IE3-Motors

Efficiency optimised motors

NORD builds energy-saving three-phase motors both with and without brakes for the international market. Our own motor production facilities guarantee that NORD is independent from supply bottlenecks and can guarantee short delivery times. This is a decisive benefit to our customers. The use of NORD energy-saving three-phase motors with considerably higher efficiencies allows you to reduce operating costs. NORD also supplies energy-saving three-phase motors which comply with the specifications of the 1992 US Energy Independence and Security Act of 2007 (EISAct).