Frequency Inverters

SK 500E ORAZ SK 200E

NORD DRIVESYSTEMS oferuje inteligentne, korzystne cenowo rozwiązania napędowe z przetwornicami częstotliwości serii SK 500E w wersji podstawowej jak i w wersji rozbudowanej o funkcje wymagane przez aplikacje, warunki zabudowy, zakresy mocy i napięć, jak i stosowne przepisy.

SK 500E

Więcej informacji na www.nord.com
  • Kompaktowa budowa
  • Funkcje oszczędzania energii
  • Wydajność dostosowana do aplikacji (np. sterowanie pozycjonowaniem "Posicon")
  • Wymienne panele do komunikacji
  • Moduły wyspowe sieci dla BUS
Wielkości 9
V 1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%
kW

0,25 – 90

Przetwornice częstotliwości SK 200E są dostępne praktycznie z takim samym zakresem funkcji, jak seria SK 500E. Spektrum zastosowań rozciąga się od prostych funkcji napędowych aż do kompleksowego pozycjonowania.

SK 200E

Więcej informacji na www.nord.com
  • funkcja "Safe Stop" zgodna z EN 954-1
  • Możliwe programowanie zintegrowanymi przełącznikami DIP
  • Funkcja oszczędzania energii
  • Systemy magistrali oparte na Ethernet
  • Wydajność dostosowana do aplikacji
  • Moduły wyspowe sieci dla BUS
  • Funkcje pozycjonowania "Posicon"
  • Interfejs AS na płycie
Wielkości 4
V 1~110...120 ±10%
1~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...500 -20%
/ +10%
kW

0,25 – 22