Riduttori NORD

Riduttori NORD per l’industria siderurgica

I riduttori NORD dispongono di una serie di caratteristiche che consentono un funzionamento privo di guasti nel difficile ambiente dell'industria siderurgica, all'insegna della robustezza, dell'efficienza e della sicurezza.

  • Monoblocco NORD: tutti gli elementi del riduttore riuniti in un alloggiamento compatto
  • Alloggiamento in materiale robusto, in grado di assorbire le vibrazioni
    EN-GJL-200 (GG20), a richiesta EN-GJS-400-15 (GGG40)
  • Dentatura elicoidale, rettificata con microfinitura, elevata capacità di carico, silenziosità e massima stabilità sotto carico
  • Albero, a richiesta in materiale rinforzato, ad es. 42CrMo4
  • Olio lubrificante sintetico ISO VG220 per temperature d'esercizio elevate
  • Vernice speciale per ambienti difficili esposti ad alte temperature
  • Guarnizioni ad anello per alberi Quadralip in VITON per elevate temperature ambiente
  • Tappo sfiato a pressione
  • Grasso per cuscinetti resistente alle alte temperature
  • A richiesta, tenuta a labirinto per una migliore protezione
  • A richiesta, cuscinetti rinforzati VL
Riduttori NORD
  1. Monoblocco NORD: tutti gli elementi del riduttore
    riuniti in un alloggiamento compatto
  2. Alloggiamento in materiale robusto, in grado di assorbire le vibrazioni
    EN-GJL-200 (GG20), a richiesta EN-GJS-400-15 (GGG40)
  3. Dentatura elicoidale, rettificata con microfinitura, elevata capacità di carico, silenziosità e massima stabilità sotto carico
  4. Albero, a richiesta in materiale rinforzato, ad es. 42CrMo4
  5. Olio lubrificante sintetico ISO VG220 per temperature d'esercizio elevate
  6. Vernice speciale per ambienti difficili esposti ad alte temperature
  7. Guarnizioni ad anello per alberi Quadralip in VITON per elevate temperature ambiente
  8. Tappo sfiato a pressione
  9. Grasso per cuscinetti resistente alle alte temperature
  10. A richiesta, tenuta a labirinto per una migliore protezione
  11. A richiesta, cuscinetti rinforzati VL