Nord-Motori

NORD-Motori

Motori NORD per l’industria siderurgica

I riduttori NORD dispongono di una serie di caratteristiche che consentono un funzionamento privo di guasti nel difficile ambiente dell'industria siderurgica, all'insegna della robustezza, dell'efficienza e della sicurezza.

  • Motoriduttore compatto
  • Efficienza energetica
  • Idoneità ad elevate temperature ambiente
  • Idoneità al funzionamento continuo e alternato
  • Motori per piani a rulli con cicli di carico fino a S9
  • Classe di protezione IP 55, a richiesta IP 66
  • Alloggiamento in ghisa in grado di assorbire le sollecitazioni
  • Impianto di raffreddamento ventilato IC411 o raffreddamento superficiale IC410
  • Ventola in metallo
  • Ventola esterna IC416
  • Configurazione delle alette circonferenziali per applicazioni con laminatoi
  • Classe di isolamento ISO F, ISO H su richiesta
  • Normalmente a 4 o 6 poli
  • Idoneità per il funzionamento con inverter
  • Freni a disco integrati, fail-safe, elettromagnetici
  • Encoder incrementale heavy-duty integrato
  • Relè termico – termistori PTC, PT100, sensori termici KTY84-130