Inverter Nord

SK 500E E SK 200E

Con gli inverter della serie SK 500E, NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni intelligenti ed economiche, con varianti di dotazione progressive, completamente compatibili per gamma di potenza, tensione di allacciamento e dimensioni.

SK 500E

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Design compatto
  • Funzione a risparmio energetico
  • Gamma di prestazioni orientata alle applicazioni
    (ad es. gestione posizionamento "Posicon")
  • Moduli ad innesto per comandi e
    comunicazione (field bus)
  • Sistemi BUS su base Ethernet
Grandezza 10
V

1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%

kW 0,25–90

Gli inverter SK 200E sono disponibili con quasi la stessa gamma di funzioni dei modelli SK E500E. Lo spettro di applicazioni spazia dalle semplici funzioni di azionamento fino alla complessa gestione posizionamento.

SK 200E

Più informazzioni www.nord.com
  • SAFE STOP in conformità a EN 954-1
  • Possibilità di attivazione con interruttori DIP
    integrati e potenziometri
  • Funzione a basso consumo energetico
  • Sistemi BUS su base Ethernet
  • Gamma di prestazioni orientata alle applicazioni
  • Moduli decentralizzati nel sistema integrato
  • Gestione posizionamento integrata "Posicon"
  • Versione su scheda dell'interfaccia AS
Grandezza 4
V

1~110...120 ±10% 

1~200...240 ±10% 

3~200...240 ±10% 

3~380...500 -20%

/ +10%

kW 0,25–22