Motoriduttori

Motoriduttori monoblocco a perdita limitata

Il principio del monoblocco

A partire un unico blocco si produce un alloggiamento compatto che riunisce tutti gli elementi del riduttore. NORD è l'unico produttore che realizza riduttori industriali modulari con coppia max. in uscita di 242000 Nm in carcassa monoblocco.

  • Un alloggiamento monoblocco in cui risultano integrati tutti i componenti del riduttore
  • Lavorazione completa in un’unica fase
  • Coppie elevate in uscita
  • Elevata capacità di carico assiale e radiale
  • Massima sicurezza in esercizio
  • Lunga durata
  • Funzionamento silenzioso

Riduttore coassiali

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Versione con piedini o flangia
  • Monoblocco
Grandezza 11
kW
0,12 – 160
Nm 23-23.160
i 1,24:1-14.340,31:1

Riduttore ad assi paralleli

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Versione pendolare, con piedini o flangia
  • Albero cavo o pieno
  • Design compatto
  • Monoblocco
Grandezza 15
kW
0,12 – 200
Nm 65 – 90.000
i 4,03:1–6.616,79:1

Riduttore ad assi ortogonali

Per maggiori informazioni, visitare www.nord.com
  • Rendimento max. 95%
  • Versione pendolare, con piedini o flangia
  • Albero cavo o pieno
  • Monoblocco
Grandezza 11
kW
0,12 – 200
Nm 180 – 50.000
i 8,04:1–13.432,68:1

Riduttori NORD monoblocco dal 1981

Negli anni '80 gli ingegneri NORD DRIVESYSTEMS hanno sviluppato la più importante innovazione nel settore dei riduttori: una soluzione monoblocco che riunisce tutti gli elementi del riduttore in un alloggiamento compatto. Questa soluzione innovativa si è affermata rapidamente sul mercato e oggi rappresenta un vero e proprio standard.