processo produttivo dell'acciaio

I riduttori NORD dispongono di una serie di caratteristiche più...

Motori NORD

Motoriduttore compatto, Efficienza energetica, Idoneità ad elevate temperature ambiente più...

Riduttori NORD

tutti gli elementi del riduttore riuniti in un alloggiamento compatto più...

l’industria siderurgica

Azionamenti per l’industria siderurgica

In qualità di azienda fornitrice di sistemi, NORD DRIVESYSTEMS è famosa nel settore siderurgico per l’assistenza assicurata ai clienti sin dalla fase progettuale e per l’impiego di motoriduttori nella complessa realtà dell’industria siderurgica.


Anche se i motoriduttori
rivestono solo una piccola quota degli investimenti destinati ad uno stabilimento siderurgico, rivestono comunque un ruolo essenziale per gli impianti nel loro complesso. Le unità di azionamento lavorano in ambienti difficili spesso caratterizzati da temperature estremamente elevate. Questo significa che devono essere dimensionate in modo tale da soddisfare i requisiti dell'industria siderurgica. Le unità di azionamento NORD vengono utilizzate sia per i laminatoi in continuo che per quelli reversibili che invertono la direzione del materiale dopo ogni passaggio nel cilindro. Il funzionamento reversibile sottopone l’azionamento ad un carico elettrico, meccanico e termico elevatissimo. Una caratteristica dei laminatoi è data dal fatto che è necessario far accelerare i cilindri insieme al materiale trasportato in un arco di tempo brevissimo, in funzione degli elevati cicli di attivazione, e farli passare da un senso di rotazione a quello opposto. Assistenza in ogni fase L’industria siderurgica moderna si è evoluta diventando un settore gigantesco e complesso che copre la domanda mondiale di mezzi, navi, edifici ecc. Gli impianti siderurgici richiedono prestazioni massime 24 ore su 24 con una manutenzione minima e rendimenti elevatissimi.