NORD-Getriebe

NORD–GETRIEBE FÜR DIE STAHLINDUSTRIE

Nord-Getriebe besitzen eine Reihe von Eigenschaften, die einen fehlerfreien Betrieb im anspruchsvollen Umfeld der Stahlindustrie ermöglichen.

  • Robustes Gehäusematerial, vibrationsabsorbierend EN-GJL-200 (GG20), optional EN-GJS-400-15 (GGG40)
  • Schrägverzahnung, gefräst und feinstbearbeitet, hohe Belastbarkeit, unter Last geräuscharm und extrem stabil
  • Optional verstärktes Wellenmaterial, z. B. 42CrMo4
  • Synthetisches Schmieröl für höhere Betriebstemperaturen
  • Spezielle Lackierung für raue Umgebung für hohe Umgebungstemperaturen
  • Quadralip-Wellendichtringe aus VITON für hohe Umgebungstemperaturen
  • Optionale Dichtungslösungen für verbesserten Schutz (z. B. Labyrinthdichtung)
  • Optionale verstärkte Lager VL
  • Weitere Optionen auf Anfrage
NORD-Getriebe
  1. NORD-Blockgehäuse – sämtliche Getriebeelemente in einem geschlossenen Gehäuse vereint
  2. Robustes Gehäusematerial, vibrationsabsorbierend EN-GJL-200 (GG20), optional EN-GJS-400-15 (GGG40)
  3. Schrägverzahnung, gefräst und feinstbearbeitet, hohe Belastbarkeit, unter Last geräuscharm und extrem stabil
  4. Optional verstärktes Wellenmaterial, z.B. 42CrMo4
  5. ISO VG220 synthetisches Schmieröl für höhere Betriebstemperaturen
  6. Spezielle Lackierung für raue Umgebung für hohe Umgebungstemperaturen
  7. Druckentlüftung
  8. Hochtemperaturbeständiges Lagerfett
  9. Optionale Labyrinthdichtung für verbesserten Schutz
  10. Optional: verstärkte Lager VL