NORD-Frequenzumrichter

SK 500E UND SK 200E

Mit den Frequenzumrichtern der Reihe SK 500E bietet NORD DRIVESYSTEMS intelligente und kostengünstige Antriebslösungen in abgestuften Ausstattungsvarianten, die hinsichtlich Leistungsbereich, Anschlussspannung und Baugröße vollständig kompatibel sind.

SK 500E

Weitere Informationen über SK 500E unter www.nord.com
  • Kompakte Bauform
  • Energiesparfunktion
  • Anwendungsgerechte Performancestufungen (z. B. Positioniersteuerung „Posicon“)
  • Aufsteckbare Module zur Bedienung und Kommunikation (Feldbus)
  • Ethernet-basierende BUS-Systeme
Baugrößen 5
V

1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%

kW 0,25–90

SK 200E Umrichter sind mit nahezu dem gleichen Funktionsumfang wie SK 500E Modelle erhältlich. Das Anwendungsspektrum reicht von einfachen Antriebsfunktionen bis zur komplexen Positioniersteuerung.

SK 200E

Weitere Informationen über SK 200E unter www.nord.com
  • „Sicherer Halt“ nach EN 954-1
  • Inbetriebnahme über integrierte DIP-Schalter und Potentiometer möglich
  • Energiesparfunktion
  • Ethernet-basierende BUS-Systeme
  • Anwendungsgerechte Performancestufung
  • Dezentrale Module im Systemverbund
  • Integrierte Positioniersteuerung „Posicon“
  • On board Ausführung von AS-Interface
Baugrößen 4
V

1~110...120 ±10% 

1~200...240 ±10% 

3~200...240 ±10% 

3~380...500 -20%

/ +10%

kW 0,25–22